Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor

097B11702

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
2nd/3rd sight glassNo
Capacity regulatorNo
ChladiváR134aR404AR407C
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Discharge connection size [mm]42.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF Compressors
FarbaBlue (standard)
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Legacy BOCK ID11702
Length (mm)546.00000
Material DescriptionCompressor FX14/1366 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFX14/1366
Napájanie kompresora [V]w/o motor
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuReciprocating compressor F
Obsah batérieNo
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
PopisCompressor FX14/1366 Service
Product lineDanfoss BOCK®
Produktová skupinaOpen type compressors
Štandard schvaľovaniaNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
TechnológiaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Typ olejaSE55
Typ výrobkuFX14
Typové označenieFX14/1366
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
V rozsahu WEEENo
Valec4
Veľkosť pripojenia sania [palce]2-1/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1-5/8 in
ZnačkaBOCK

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom163.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu149 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem448.38 Liter
EAN/UPC5715162578629