BOCK, F14/1366, Open Type Compressor
097B11700
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11700
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
097B11700
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 2nd/3rd sight glass | No |
| Capacity regulator | No |
| Chladivá | R22 |
| Clutch type | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Discharge connection size [mm] | 42.00 mm |
| Elevated base plate | No |
| Family | F Compressors |
| Farba | Blue (standard) |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Standard |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Soldering |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Standard |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Soldering |
| Legacy BOCK ID | 11700 |
| Length (mm) | 546.00000 |
| Material Description | Compressor F14/1366 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | F14/1366 |
| Napájanie kompresora [V] | w/o motor |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Reciprocating compressor F |
| Obsah batérie | No |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Popis | Compressor F14/1366 Service |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Open type compressors |
| Štandard schvaľovania | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Technológia | Open Type Compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Typ oleja | SP46 |
| Typ výrobku | F14 |
| Typové označenie | F14/1366 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| V rozsahu WEEE | No |
| Valec | 4 |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 2-1/8 in |
| Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 1-5/8 in |
| Značka | BOCK |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 163.6 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 149 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 448.38 Liter |
| EAN/UPC | 5715162578636 |