PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
095C0158
Typový kód: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Skrutkový kompresor Palladio
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Typ výrobku: PALLADIO
Séria: Kompresor skrutkovy, séria K
Teplotný rozsah: Apl. pri veľmi vys. tepl
Verzia:
Chladivo: Naplnený HC mazivom
Objemový pomer: Objemový pomer 3,2
Menovitý objem: 560 m³/h
Veľkosť motora: 160 kW
Napájanie: 400V/3/50Hz SD
Kontrola kapacity: Invertorom poháňaný - I
Osvedčenie: CE
Typ pripojení: Sací ventil, výpustný ventil
Priemer spojov: 108-80 mm
Solenoidová cievka: No
Ohrievač kľukovej skrine: 230 VAC
Ochrana motora: INT69 E2 - variabilná rýchlosť
Ekonomizér:
Port na chladenie oleja: Dod. chlad. súpr. oleja
Port spínača hladiny oleja: 230/110 VAC HT
Port spínača prúdenia oleja: Nie
Štartovací set: D.O.L. štartovacia súprava
Farba: Farba Danfoss RAL
Typ balenia: Drevené puzdro
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Typ výrobku: PALLADIO
Séria: Kompresor skrutkovy, séria K
Teplotný rozsah: Apl. pri veľmi vys. tepl
Verzia:
Chladivo: Naplnený HC mazivom
Objemový pomer: Objemový pomer 3,2
Menovitý objem: 560 m³/h
Veľkosť motora: 160 kW
Napájanie: 400V/3/50Hz SD
Kontrola kapacity: Invertorom poháňaný - I
Osvedčenie: CE
Typ pripojení: Sací ventil, výpustný ventil
Priemer spojov: 108-80 mm
Solenoidová cievka: No
Ohrievač kľukovej skrine: 230 VAC
Ochrana motora: INT69 E2 - variabilná rýchlosť
Ekonomizér:
Port na chladenie oleja: Dod. chlad. súpr. oleja
Port spínača hladiny oleja: 230/110 VAC HT
Port spínača prúdenia oleja: Nie
Štartovací set: D.O.L. štartovacia súprava
Farba: Farba Danfoss RAL
Typ balenia: Drevené puzdro
095C0158
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota | Popis |
|---|---|---|
| Approval | C | CE |
| Colour | D | Farba Danfoss RAL |
| Connections diameter | O | 108-80 mm |
| Connections type | R | Sací ventil, výpustný ventil |
| Crankase heater | A | 230 VAC |
| Cross-Plant Configurable Mater | PAL | PAL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods | |
| Division | 95 | 95 |
| Economizer | E | Súpr. pripoj. ekonomizéra |
| Extra 1 | X | N/A |
| Extra 2 | X | N/A |
| Extra 3 | X | N/A |
| HELP CHAR | X | |
| Hmotnosť bez obalu KG | 853 | |
| Hmotnosť s obalom KG | 938 | |
| Kód modelu 01 | PALKZ3FW0560QDIC | |
| Kód modelu 02 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| Material Description | KZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX | |
| Motor size | Q | 160 kW |
| Nominal displacement | 0560 | 560 m³/h |
| Ochrana motora | H | INT69 E2 - variabilná rýchlosť |
| Oil cooling port | C | Dod. chlad. súpr. oleja |
| Oil flow switch port | Z | Nie |
| Oil level switch port | H | 230/110 VAC HT |
Špecifické vybavenie | Hodnota | Popis |
|---|---|---|
| Packagin length | 0 mm | |
| Packaging Height | 0 mm | |
| Packaging type | W | Drevené puzdro |
| Packaging Width | 0 mm | |
| Power supply | D | 400V/3/50Hz SD |
| Product Class | LOS | LOS |
| Product Group | E62 | E62 |
| Product line | Palladio | |
| Product View (Switch) | GLBL | Globálne (štandardné) |
| Produktová skupina | Configurable Products & Variants | |
| Refrigerant | F | Naplnený HC mazivom |
| Regulácia výkonu | I | Invertorom poháňaný - I |
| Series | K | Kompresor skrutkovy, séria K |
| Solenoid coil | Z | No |
| Starting kit | B | D.O.L. štartovacia súprava |
| STAT GROUP | 00642 | 00642 |
| Temperature range | Z | Apl. pri veľmi vys. tepl |
| Typ výrobku | PAL | PALLADIO |
| Typ výrobku | PAL | |
| Typecode Part 1 | KZ3FW0560QDIC | |
| Typecode Part 2 | ROZAHECHZBDWXXX | |
| VC Revision | 00 | 00 |
| Verzia | 3 | Externá verzia invertora |
| Volumetric ratio | W | Objemový pomer 3,2 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 938 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť bez obalu | 853 Kilogram |