Danfoss logo
PALKS3FW0410LDICRLZAHZZZZBDWXXX-product-details

PALKS3FW0410LDICRLZAHZZZZBDWXXX

095C0147

Typový kód: PALKS3FW0410LDICRLZAHZZZZBDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS3FW0410LDIC RLZAHZZZZBDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: External inverter version
Refrigerant: Charged with HC lubricant
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 410 m³/h
Motor Size: 110 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: Inverter driven - I
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: No
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E2 - variable speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: D.O.L. start kit
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg919
Material DescriptionKS3FW0410LDICRLZAHZZZZBDWXXX
Net Weight Kg834
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis
Product linePalladio
Produktová skupinaConfigurable Products & Variants
Typ výrobkuPAL

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom919 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu834 Kilogram