Danfoss logo
PALKS2RH0810RD4CROAAAZZBZZDWXXX-product-details

PALKS2RH0810RD4CROAAAZZBZZDWXXX

095C0132

Typový kód: PALKS2RH0810RD4CROAAAZZBZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RH0810RD4C ROAAAZZBZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 2.6
Nominal displacement: 810 m³/h
Motor Size: 175 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 108-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: 230/110 VAC
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg1143
Material DescriptionKS2RH0810RD4CROAAAZZBZZDWXXX
Net Weight Kg1047
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis
Označenie CEYes
Product linePalladio
Produktová skupinaConfigurable Products & Variants
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ výrobkuPAL

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1143 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu1047 Kilogram