Danfoss logo
PALKS2RW0720PD4CRLAAAZZBZZDWXXX-product-details

PALKS2RW0720PD4CRLAAAZZBZZDWXXX

095C0114

Typový kód: PALKS2RW0720PD4CRLAAAZZBZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RW0720PD4C RLAAAZZBZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 720 m³/h
Motor Size: 150 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: 230/110 VAC
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg1128
Material DescriptionKS2RW0720PD4CRLAAAZZBZZDWXXX
Net Weight Kg1032
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis
Označenie CEYes
Product linePalladio
Produktová skupinaConfigurable Products & Variants
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ výrobkuPAL

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1128 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu1032 Kilogram