Danfoss logo
PALKS2RH0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2RH0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX

095C0002

Typový kód: PALKS2RH0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RH0410JD4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 2.6
Nominal displacement: 410 m³/h
Motor Size: 90 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction bush, discharge bush
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hmotnosť bez obalu KG782
Hmotnosť s obalom KG878
Material DescriptionKS2RH0410JD4CMLAAAZZZZZDWXXX
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Popis
Označenie CEYes
Product linePalladio
Produktová skupinaConfigurable Products & Variants
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ výrobkuPAL

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom878 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť bez obalu782 Kilogram