Danfoss logo
UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X4615

Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Aktuátor24V
Application typeUnoFloor
Automatické vyváženieÁno
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Funkcia adaptívneho učeniaÁno
Interpretácia teploty v prívode [˚C]60 °C
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionUnofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V
Menovitý tlak, primárna strana [bar]6 bar
MeteringPrepared for energy meter
Napájacie napätie [V]230V Hz 50
Number of connections2
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
PopisStainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Pressure valveAB-PM set
Product line67
Produktová skupinaUnoFloors
PWMÁno
ReguláciaICON1 Master controller
Rozvodný systém podlahového vykurovaniaStainless steel with flow meter and manual air vent
ShuntFHM-C1
Skúšobný chod ventiluÁno
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuWarranty & Service
V rozsahu WEEEYes
VerziaLeft
Výkon na výstup [W] [max.]3 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom19.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu16.5 Kilogram
Objem82.998 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424603359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm