Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X3606
6 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
088X3606
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aktuátor | 24V |
| Application type | UnoFloor |
| Automatické vyváženie | Áno |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Funkcia adaptívneho učenia | Áno |
| Interpretácia teploty v prívode [˚C] | 60 °C |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | UnoFloor Control 6 Loops Left Vert IW |
| Menovitý tlak, primárna strana [bar] | 6 bar |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Napájacie napätie [V] | 230V Hz 50 |
| Number of connections | 2 |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Popis | 6 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | UnoFloors |
| PWM | Áno |
| Regulácia | ICON1 Master controller |
| Rozvodný systém podlahového vykurovania | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Skúšobný chod ventilu | Áno |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Warranty & Service |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Verzia | Left |
| Výkon na výstup [W] [max.] | 3 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 21 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 18 Kilogram |
| Objem | 80.64 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |