Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Ovládacie prvky podlahového vykurovania, Jednotka zosilňovača CF2, 230 V

088U0230

Jednotka zosilňovača Danfoss CF-RU

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bezdrôtový prenos [m] [max.]30 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (áno/nie)Nie
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Funkcia adaptívneho učeniaÁno
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionRepeater Unit Danfoss CF-RU
MontážZásuvná
Možnosť podlahového snímačaNie
Na steneÁno
Napájacie napätie [V]230.0 V
PopisJednotka zosilňovača Danfoss CF-RU
Popis výrobkuJednotka zosilňovača pre systém CF2
PoužitieFor range extension
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prenosová frekvencia [MHz]868.42 MHz
Product line34
Produktová skupinaOvládacie prvky podlahového vykurovania
Regulácia teplotyNie
RozhraniaBezdrôtové
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda ochrany IPIP21
Typ regulácie vykurovaniaZosilovač
Typ výrobkuJednotka zosilňovača CF2
V rozsahu WEEEYes
V steneNie
Vhodné pre24V actuators

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.404 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.364 Kilogram
Objem2.646 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk