Danfoss logo
DEVIflex / ECflex new cable

Vykurovacie káble, ECflex 6T, 129 m, Napájacie napätie [V] AC: 230, 770 W

088L6445

ECflex 6T 129m 230V 770W

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Odporúčaná výmena: 140F1209

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]129.000 m
Dĺžka studeného vedenia [m]2.3 m
Farba vonkajšieho plášťaČervená
Hĺbka obalu [mm]386 mm
Izolácia vodičaXLPE
Kábel na bubneNie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionECflex 6T 129m 230V 770W
Množstvo vodičov studeného vedenia3
Mriežka káblaHliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC230 V
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]68.9000 Ohm
Odstrihnuté na dĺžkuNie
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]>500 N
Počet studených vedení1
Polomer ohybu [mm] [min.]42 mm
PopisECflex 6T 129m 230V 770W
PoužitieCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzková teplota [°C] [max.]80 °C
Priemer kábla [mm]6.9 mm
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie káble
S ochranou proti UVNie
Schválenie ULNo
Šírka obalu [mm]386 mm
Spomaľovač horeniaÁno
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]90 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ studeného vedeniaDTCL
Typ výrobkuECflex 6T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.5 mm²
Verzia výrobkuReady-made
Vonkajší plášťPVC
Vykurovací výkon [W]770 W
Výška obalu [mm]120 mm
Výstup kábla [W/m]6 W/m
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom8.141 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.06 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.021 Cubic meter
EAN/UPC5703466245835