Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Vykurovacie káble, ECaqua 9T, 20 m, Napájacie napätie [V] AC: 230, 180 W

088L0056

ECaqua 9T 180W 230V 20m

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Odporúčaná výmena: 140F0006

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Certifikačná spoločnosťIntertek Semko
Deformačná pevnosť [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]20.000 m
Dĺžka studeného vedenia [m]2.3 m
Hĺbka obalu [mm]386 mm
Izolácia vodičaXLPE
Kábel na bubneNie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionECaqua 9T 20m 230V 180W
Množstvo vodičov studeného vedenia3
Mriežka káblaMedené opletenie
Napájacie napätie [V] AC230 V
Neobsahuje olovoÁno
Obsah batérieNo
Odpor kábla [Ohm]294.0000 Ohm
Odstrihnuté na dĺžkuNie
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pevnosť v ťahu [N]>650 N
Počet studených vedení1
Polomer ohybu [mm] [min.]50 mm
PopisECaqua 9T 180W 230V 20m
PoužitiePipe / tank frost protection
Prevádzková teplota [°C] [max.]65 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Princíp vykurovaniaSériové rezistívne
Product line21
Produktová skupinaVykurovacie káble
S ochranou proti UVÁno
Schválenie ULNo
Šírka kábla [mm]7.00 mm
Šírka obalu [mm]386 mm
Studené vedenieÁno
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplota inštalácie [°C] [min.]-5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.]85 °C
Teplota vody [°C] [max.]23 °C
Trieda IP prvkuIPX7
Typ studeného vedeniaDTCL
Typ výrobkuECaqua 9T
Veľkosť studeného vedenia [mm²]1.5 mm²
Verzia výrobkuReady-made
Vonkajší plášťMDPE
Vykurovací výkon [W]180 W
Výška kábla [mm]7.0 mm
Výška obalu [mm]54 mm
Výstup kábla [W/m]9 W/m
Záruka [rok]20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.351 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.337 Kilogram
Objem0.008 Cubic meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5703466145289
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm