Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

M-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dĺžka kábla snímača teploty [m]1.5 m
Jednotka energiekWh
Material DescriptionM-Cal 447/1,5/forward/DN15/Pulse
Menovitý tlak [bar]16 bar
Montáž snímača teplotyPriamy
Montážna verziaVpred
Počítadlo triedy ochranyIP54
PopisM-Cal 447/1,5/vpred/DN15/impulz.
PoužitieVykurovanie
Priemer [mm]15 mm
Priemer snímača teploty [mm]5.2 mm
Prietok [m3/h]1.50 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]3.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.02 m³/h
Princíp merania prietokuMechanické (viacprúd.)
Prípustné médiumVoda (AGFW FW510)
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMerače energie
Slučka pre modul rozhrania 1impulzný výstup
Štandard schvaľovaniaMID DE-07-MI004-PTB030
Teplota média [°C] [max.]90 °C
Teplota média [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]55 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-20 °C
Trieda ochrany prietokomeraIP54
Trieda prostrediaE1 / M1
Typ napájacieho napätiabatéria
Typ snímačov teplotyPt 500
Typ výrobkuM-Cal Compact
Typy pripojeniaZávit
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.]93 % RH
Životnosť batérie [roky]12 yr

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.85 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.85 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.774 Liter
EAN/UPC5710104051697