Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087G1350

SONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m]2.5 m
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp0.6 110 DN15 PN16
Menovitý tlak [bar]16 bar
Objem hodnoty impulzu [l/pulz.]1.0 l/pulse
Objemový prietok pri spustení [l/h]1.0 L/h
PopisSONO1500CT VYK Qp0.6 110 DN15 PN16
PoužitieVykurovanie
Priemer [mm]15 mm
Prietok [m3/h]0.60 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]1.20 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.01 m³/h
Princíp merania prietokuUltrazvukový
Prípustné médiumVoda (AGFW FW510)
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMerače energie
Štandard schvaľovaniaMID DE-09-MI004-PTB011
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]5 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]55 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-25 °C
Trieda ochrany prietokomeraIP54
Trieda prostrediaE1 / M1
Typ napájacieho napätianerelevantné/vonkajšie
Typ výrobkuSONO 1500 CT
Typy pripojeniaZávit
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.]95 % RH

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom16.9 Kilogram
Hmotnosť bez obalu16.9 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104057422