Danfoss logo
Energy Calculator Infocal 8

INFOCAL 8

087G1311

INFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dĺžka kábla snímača teploty [m]4.9 m
Jednotka energieMWh (s 1 číslicou za čiarkou)
Material DescriptionINFOCAL8 HE Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
Montáž snímača teplotyPuzdrá
Montážna verziaNízka teplota
Objem hodnoty impulzu [l/pulz.]50.0 l/pulse
Počítadlo triedy ochranyIP54
PopisINFOCAL8 VYK Qp560-1900 50l/p L Abat MBUS
PoužitieVykurovanie
Priemer snímača teploty [mm]5.2 mm
Prietok [m3/h] [max.]1900.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]560.00 m³/h
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Slučka pre modul rozhrania 1modul M-Bus
Štandard schvaľovaniaMID DE-10-MI004-PTB008
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]60 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-25 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda prostrediaE2 / M2
Typ napájacieho napätiaBatéria 1 článok typu A
Typ snímačov teplotyPt 500
Typ výrobkuINFOCAL 8
V rozsahu WEEEYes
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.]93 % RH
Životnosť batérie [roky]11 yr

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.83 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.31 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem6.622 Liter
EAN/UPC5710104051253