Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaDN 80
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m]2.5 m
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Menovitý tlak [bar]25 bar
Objem hodnoty impulzu [l/pulz.]100.0 l/pulse
Objemový prietok pri spustení [l/h]80.0 L/h
PopisSONO1500CT VYK Qp40 300 DN80 PN25 FL
PoužitieVykurovanie
Priemer [mm]80 mm
Prietok [m3/h]40.00 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]80.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.40 m³/h
Princíp merania prietokuUltrazvukový
Prípustné médiumVoda (AGFW FW510)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
Štandard schvaľovaniaGOST
Teplota média [°C] [max.]150 °C
Teplota média [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]5 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]55 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-25 °C
Trieda ochrany prietokomeraIP54
Trieda prostrediaE1 / M1
Typ napájacieho napätianerelevantné/vonkajšie
Typ výrobkuSONO 1500 CT
Typy pripojeniaPríruba
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.]95 % RH

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.407 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.407 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem29.36 Liter
EAN/UPC5710104060866