Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Regulácia chladiaceho zariadenia (TXV), EKC 202A1

084B8625

Funkcia: 2 výstupy, 1 teplotný snímač, Napájacie napätie [V] AC: 230, Typ komunikácie: Voliteľná komunikácia LON, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 30

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej vpreduÁNO
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Funkcia2 výstupy, 1 teplotný snímač
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Max. počet kompresorov1 pc
Max. počet odparovačov1 pc
Množstvo po formátoch balenia30 pc
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov výrobkuRegulácia chladiaceho zariadenia (TXV)
Špecifické vybavenie
Hodnota
Oblasť použitiaRegulácia chladenia
OsvedčenieC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Označenie CEYes
Príkon [VA]1.5 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia výparníka a okolitého priestoru
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ komunikácieVoliteľná komunikácia LON
Typ regulátoraChladenie Regulátor (Teplota)
Typ výrobkuEKC 202A1

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.183 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.159 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.506 Liter
EAN/UPC5702428841801