Danfoss logo
AK-CC 240, EKC 202, AK-CC 210

Regulácia chladiaceho zariadenia (TXV), AK-CC 210

084B8534

Funkcia: Teplota, viacúč., 4 relé, Napájacie napätie [V] AC: 115, Typ komunikácie: Voliteľný typ komunikácie MODBUS; Voliteľná komunikácia LON, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej vpreduÁNO
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)7(a)7(c)-I
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaTeplota, viacúč., 4 relé
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Material DescriptionAK-CC 210, Ref.Controller, 115V, M-Pack
Max. počet kompresorov2 pc
Max. počet odparovačov1 pc
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] AC115 V
Názov výrobkuRegulácia chladiaceho zariadenia (TXV)
Oblasť použitiaRegulácia chladenia
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieC-TICKCEEACcURus
Označenie CEYes
Príkon [VA]2.5 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia výparníka a okolitého priestoru
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP dokumentácia názov výrobkuCase controller
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tepl. podpora snímačaNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ komunikácieVoliteľná komunikácia LONVoliteľný typ komunikácie MODBUS
Typ regulátoraChladenie Regulátor (Teplota)
Typ výrobkuAK-CC 210
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.262 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.211 Kilogram
Objem0.47 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428091350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm