Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Analógové vstupy (AI) [ks]: 7, Analógové výstupy (AO) [ks]: 2

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]7 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]2 pc
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informácieWithout terminals
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]3 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]5 pc
Displej – možnosťEKA 163BEKA 164B
Displej vpreduÁNO
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaOvládač Optyma
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Napájacie napätie [V] AC230 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuRegulátor kondenzačnej jednotky
Oblasť použitiaKondenzačná jednotka
OsvedčenieC-TICKCECMIMEAC
Označenie CEYes
Príkon [VA]5.0 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia kompresora/kondenzátora
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ komunikácieMODBUSRS485
Typ regulátoraRegulátor kondenzačnej jednotky
Typ výrobkuOptyma Plus controller
Výstup TRIAC1 pc

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.482 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.429 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345