Optyma Plus controller
084B8080
Analógové vstupy (AI) [ks]: 7, Analógové výstupy (AO) [ks]: 2
084B8080
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Analógové vstupy (AI) [ks] | 7 pc |
| Analógové výstupy (AO) [ks] | 2 pc |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| Ďalšie informácie | Incl.terminals |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitálne vstupy (DI) [ks] | 3 pc |
| Digitálne výstupy (DO) [ks] | 5 pc |
| Displej – možnosť | EKA 163BEKA 164B |
| Displej vpredu | ÁNO |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | Ovládač Optyma |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Material Description | OPTYMA Plus, Controller |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov výrobku | Regulátor kondenzačnej jednotky |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Oblasť použitia | Kondenzačná jednotka |
| Obsah batérie | No |
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 25 |
| Osvedčenie | C-TICKCECMIM |
| Označenie CE | Yes |
| Príkon [VA] | 5.0 VA |
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Regulácia kompresora/kondenzátora |
| SCIP dokumentácia č. | 55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Optyma Plus controller |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ komunikácie | MODBUSRS485 |
| Typ regulátora | Regulátor kondenzačnej jednotky |
| Typ výrobku | Optyma Plus controller |
| Výstup TRIAC | 1 pc |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 632 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 628 Gram |
| Objem | 2.003 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428988841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |