Regulátor prehriatia, EKD 316
084B8040
Typ komunikácie: MODBUS, Napájacie napätie [V] AC: 24
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
084B8040
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Identický produkt | 084B8140 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | EKD 316 Superheat controller |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Montážna metóda | koľajnica DIN |
| Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
| Napájacie napätie [V] DC | 24.00 V |
| Názov výrobku | Regulátor prehriatia |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektronické ovládanie ventilu |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ komunikácie | MODBUS |
| Typ výrobku | EKD 316 |
| Typ výstupu ventilu | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.216 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.163 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.633 Liter |
| EAN/UPC | 5702428099851 |