Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

Regulátor kapacity, AK-PC 560

084B8013

Funkcia: 1 Sanie a 1 Kondenzátor, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: ETHER,; MODBUS, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 10

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informácieTypic. verzia
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej – možnosťEKA 163BEKA 164BEKA 165
Displej vpreduNie
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Funkcia1 Sanie a 1 Kondenzátor
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL AK-PC560, Digital Scroll,Pack Contr
Max. počet kompresorov7 pc
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] AC24 V
Názov výrobkuRegulátor kapacity
Oblasť použitiaRegulácia výkonu
OsvedčenieC-TICKCEEAC
Označenie CEYes
Príkon [VA]8.0 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia kompresora/kondenzátora
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ komunikácieETHER,LON,MODBUS
Typ regulátoraRegulátor kapacity pre digitálny špirálový kompresor
Typ výrobkuAK-PC 560

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.536 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.45 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem2.07 Liter
EAN/UPC5702428433525