Danfoss logo
EKC 313

Regulátor vstrekovania kvapaliny, EKC 313

084B7253

Funkcia: Kaskáda CO2, Napájacie napätie [V] AC: 24, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 16

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej vpreduÁNO
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaKaskáda CO2
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Konektory I/O max.8 pc
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL EKC 313, Controller, Cascade CO2
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Napájacie napätie [V] AC24 V
Názov výrobkuRegulátor vstrekovania kvapaliny
Oblasť použitiaTepelný výmenník na zapojenie do kaskády
OsvedčenieCELLC CDC TYSK
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Počet vstupov snímača2 pc
Príkon [VA]8.0 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia kompresora/kondenzátora
Režim regulácie ventilátoraPI
Režim regulácie výkonuPI
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ regulácie kondenzátoraTlak/Teplota
Typ regulátoraRegulátor chladenia
Typ snímačaSnímač tlaku, AKS2050PT 1000
Typ výrobkuEKC 313
Typ výstupu ventiluETS (EEV)ICMT+ICAD
Vlastnosti výrobkuv súlade s CO2Ovládanie kaskádyDrážka na zasunutie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.328 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.32 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.533 Liter
EAN/UPC5702423294237