Danfoss logo
EKC 326

Regulátor chladiča plynu, EKC 326A

084B7252

Funkcia: Chladič plynu pre CO2, Napájacie napätie [V] AC: 24, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 16

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej vpreduÁNO
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaChladič plynu pre CO2
Konektory I/O max.8 pc
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Napájacie napätie [V] AC24 V
Názov výrobkuRegulátor chladiča plynu
Oblasť použitiaChladič plynu
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSK
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Príkon [VA]8.0 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia kompresora/kondenzátora
Režim regulácie ventilátoraPI
Režim regulácie výkonuPI
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ regulácie kondenzátoraTlak/Teplota
Typ regulátoraRegulátor chladenia
Typ snímačaSnímač tlaku, AKS20501 x Pt 1000
Typ výrobkuEKC 326A
Typ výstupu ventiluCMMCMMTETSICMT+ICAD
Vlastnosti výrobkuVýstup alarmuv súlade s CO2Drážka na zasunutie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.337 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.314 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416