Danfoss logo
EKC 319A

Regulátor vstrekovania kvapaliny, EKC 319A

084B7251

Funkcia: Regulátor vstrekovania kvapaliny, Napájacie napätie [V] AC: 24, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 16

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej vpreduÁNO
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaRegulátor vstrekovania kvapaliny
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Napájacie napätie [V] AC24 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuRegulátor vstrekovania kvapaliny
Oblasť použitiaRegulácia vstrekovania kvapaliny
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSK
Označenie CEYes
Príkon [VA]5.0 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia kompresora/kondenzátora
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Typ regulátoraRegulátor chladenia
Typ výrobkuEKC 319A

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.347 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.32 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503