Danfoss logo
EKC 315A

Regulátor prehriatia, EKC 315A

084B7249

Analógové vstupy (AI) [ks]: 2, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]2 pc
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informácieOsobitné nastavenia pre Japonsko
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]1 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Možnosti dátovej komunikácieLON RS 485
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] AC24 V
Názov výrobkuRegulátor prehriatia
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSK
Označenie CEYes
Príkon [VA]5.0 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaElektronické ovládanie ventilu
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuEKC 315A
Typ výstupu ventiluAKVAKVAICM (+ICAD)

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.34 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.32 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.545 Liter
EAN/UPC5702428075541