Danfoss logo
EKC 315A

Regulátor prehriatia, EKC 315A

084B7086

Analógové vstupy (AI) [ks]: 2

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]2 pc
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]1 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Možnosti dátovej komunikácieLON RS 485
Napájacie napätie [V] AC24 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuRegulátor prehriatia
Obsah batérieNo
OsvedčenieC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Označenie CEYes
Príkon [VA]5.0 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaElektronické ovládanie ventilu
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuEKC 315A
Typ výstupu ventiluAKVAKVAICM (+ICAD)
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.354 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.32 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174