Danfoss logo
EKC 366

Regulátor teploty médií, EKC 366

084B7076

Napájacie napätie [V] AC: 24, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 16
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaMedia temperature controller
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionEKC 366, Interface TQ, CVQ, KVQ
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Možnosti dátovej komunikácieLON RS 485
Napájacie napätie [V] AC24 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuRegulátor teploty médií
Obsah batérieNo
OsvedčenieC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Označenie CEYes
Príkon [VA]5.0 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaRegulácia výparníka a okolitého priestoru
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuEKC 366
Typ výstupu ventiluCVQ

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.314 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.286 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.556 Liter
EAN/UPC5702428029384