AK-OB55 LON
084B4070
Funkcia: Modul možnosti, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20
084B4070
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c)7(c)-I |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | Modul možnosti |
| Identický produkt | 084B4192 |
| Iná dokumentácia RoHS | EAEU RoHS |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AK-OB55 LON Com. module S/M-Pack |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Názov výrobku | Komunikačný modul |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | AK-CC55 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| SCIP dokumentácia č. | d45a2eb3-06e0-4c3b-b220-547b875908d1 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Communication module-AK-OB55 LON |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ komunikácie | LON RS-485 |
| Typ výrobku | AK-OB55 LON |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.05 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.03 Kilogram |
| Objem | 0.255 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549424 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |