Danfoss logo
AKA 245 gateway

Brána, AKA 245

084B2268

Typ regulátora: Brána

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaKomunikačné zariadenie Danbuss - RS485-LON
Jazyk výrobkuAngličtina
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL AKA 245, Access, LON-Gateway, RS485
Množstvo po formátoch balenia4 pc
Napájacie napätie [V] AC230 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuBrána
Oblasť použitiaDátová komunikácia
Príkon [W]4.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
Typ komunikácieDANBUSSLON
Typ regulátoraBrána
Typ výrobkuAKA 245

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.152 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.001 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem4.874 Liter
EAN/UPC5702428064194