Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Brána, AKA 241

084B2262

Typ regulátora: Brána, Ďalšie informácie: 9-12VA.C./D.C.

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Ďalšie informácie9-12VA.C./D.C.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaZákladný (Basic)-PC, Danbuss, RS232
Jazyk výrobkuAngličtina
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAKA 241, BASIC-PC
Množstvo po formátoch balenia21 pc
Napájacie napätie [V] AC12 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] DC12 V
Názov výrobkuBrána
Oblasť použitiaDátová komunikácia
Príkon [W]2.5 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
Typ komunikácieDANBUSS
Typ regulátoraBrána
Typ výrobkuAKA 241

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.239 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.2 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472