Danfoss logo
AKA 21

Lokálny ovládací panel, AKA 21

084B2002

Typ regulátora: Nastavovací modul zariadenia Danbuss

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaPre bránu AKA 24x
Jazyk výrobkuAngličtina
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAKA 21, SETTING MODUL
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Napájacie napätie [V] DC5 V
Názov výrobkuLokálny ovládací panel
Oblasť použitiaDátová komunikácia
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
Spotreba prúdu [mA]100 mA
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ regulátoraNastavovací modul zariadenia Danbuss
Typ výrobkuAKA 21

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.334 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.22 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem2.003 Liter
EAN/UPC5702422015710