Danfoss logo
Wire

Snímač na detekciu plynov, DGS-IR-CO2-FS

080Z2294

Funkcia: Pre CO2

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Odporúčaná výmena: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR744
Ďalšie informácieBod nastavenia alarmu: 5000 ppm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaPre CO2
Klasifikácia IP krytiaIP41
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP41 IR,Fixed /Failsafe
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]24 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] AC [Min]12 V
Názov výrobkuSnímač na detekciu plynov
OsvedčenieCEEAC
Označenie CEYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaSnímače
Spotreba prúdu [mA]200 mA
Teplotný rozsah [°C] [max.]50 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-40 °C
Typ výrobkuDGS-IR-CO2-FS

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.282 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.18 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1.175 Liter
EAN/UPC5702428832526