Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Regulátor chladiča vody, AK-CH 650

080Z0132

Funkcia: Chladič vody, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: RS232; LON RS485, Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]11 pc
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne výstupy (DO) [ks]8 pc
Displej – možnosťEKA 163BEKA 164B
Displej vpreduNie
Dodat. vstupy termostatov max.5 pc
Dodat. vstupy tlakových spínačov max5 pc
Dodatočné analógové vstupy max.5 pc
Dodatočné vstupy alarmu max.10 pc
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaChladič vody
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Jazyk výrobkuČínskyČeštinaDánčinaHolandčinaAngličtinaFínčinaFrancúzštinaNemčinaTaliančinaPoľštinaPortugalčinaRuštinaŠpanielčinaSwedish
Konektory I/O max.80 pc
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL AK-CH 650, Chiller Controller
Max. počet bezp. signálov komp.6 pc
Max. počet kompresorov6 pc
Max. počet rozširujúcich modulov11 pc
Max. počet ventilátorov8 pc
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC24 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] DC24 V
Názov výrobkuRegulátor chladiča vody
Oblasť použitiaOvládanie chladiča vody
OsvedčenieC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Príkon [VA]8.0 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia kompresora/kondenzátora
Programovacie nástrojeAK-ST 500
Regulácia kapacity ventilátoraKrok/Rýchlosť
Režim regulácie ventilátoraPI
Režim regulácie výkonuPI
Režimvýkonu kompresoraKrok/Rýchlosť
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ komunikácieLON RS485RS232
Typ regulácie kondenzátoraTlak/Teplota
Typ regulátoraRegulátor chladiča
Typ výrobkuAK-CH 650
Vlastnosti výrobkuVrátane externej komunikácieTlak plavákového kondenzátoraFunkcia obnovenia teplaNúdzové vypínanie neprioritných obvodovZastavenie v nociOptimalizácia P0Ovládanie čerpadla
Vstup regulácie výkonuTeplota

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.938 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.645 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem6.248 Liter
EAN/UPC5702428149822