Danfoss logo
I/O module, AK-XM 208C_080X0023

modul vstup/výstup, AK-XM 208C

080X0023

Funkcia: 8 AI (analógový vstup), 4 výstup krokového ventilu, Typ regulátora: Modul predĺženia, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 12

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Odporúčaná výmena: 080Z0023

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]8 pc
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej vpreduNie
Formát baleniaMulti balenie
Funkcia8 AI (analógový vstup), 4 výstup krokového ventilu
Material DescriptionDEL - AK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Napájacie napätie [V] DC24 V
Názov výrobkumodul vstup/výstup
Oblasť použitiaKrokový motor ventilu
OsvedčenieC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Príkon [VA]13.0 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaVstupno/výstupné (I/O)moduly a komunikačné moduly
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ regulátoraModul predĺženia
Typ výrobkuAK-XM 208C
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.599 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.49 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem3.283 Liter
EAN/UPC5715162711675