Danfoss logo
Com. cable for Prosa

Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky, ERC 112

080G3388

Použité pre produkt: ERC 112, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 108

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]2.000 m
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
FunkciaERC, komunikačný kábel pre zariadenie Prosa
Konektor koncoviekH.S.G JST PHR-6
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL Com.cable for Prosa,2m, IP
Množstvo po formátoch balenia108 pc
Názov výrobkuKábel
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Použité pre produktERC 112
Použité pre produkt, komentáreERC 112 s konektorom JST
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuPríslušenstvo
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.068 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.062 Kilogram
Objem0.219 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428921350
Proposition 65No significant risk