Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky

080G3375

Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 42

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Ďalšie informácie4,7K +/-20 % odpor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]3.000 m
Formát baleniaPriemyselný balík
FunkciaVodič RSP 01
Konektor koncoviek3-pólový okrajový konektor RAST2.5
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL RSP 01, wire - 3000mm, Global
Množstvo po formátoch balenia42 pc
Napájacie napätie [V] AC5 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] DC5.00 V
Názov výrobkuVreteno
OsvedčenieCECQCcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktERC Controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
Schválenie ULYes
Typ výrobkuPríslušenstvo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.158 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.158 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.573 Liter
EAN/UPC5702428441469