Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky, ERC 11x
080G3342
Použité pre produkt: ERC 11x, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 108
080G3342
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 3.000 m |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | Kábel snímača dverí |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Door Sensor Cable , DI/S4 , 3M |
| Množstvo po formátoch balenia | 108 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Kábel |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | ERC 11x |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.103 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.102 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.219 Liter |
| EAN/UPC | 5702428834322 |