Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky, séria ERC
080G3334
Použité pre produkt: séria ERC, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 108
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Odporúčaná výmena: 080G3341
080G3334
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 2.000 m |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | Kábel snímača dverí a konektor |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | DEL - Cable&connector, 2M (Door sensor) |
| Množstvo po formátoch balenia | 108 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Kábel |
| Použité pre produkt | séria ERC |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.067 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.066 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.221 Liter |
| EAN/UPC | 5702428430784 |