Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Elektronické ovládanie chladničky, ERC 211

080G3290

Digitálne vstupy (DI) [ks]: 0, Napájacie napätie [V] AC: 100 - 125, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Odporúčaná výmena: 080G3451

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
Analógové vstupy (AI) [ks]2 pc
Dá sa vykonávať servisNie
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]0 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]1 pc
Display colourRed
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(a)7(c)-I6(c)
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]60 Hz
Height (EF000040)55
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller, RED LED, 115V
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]125 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]100 V
Názov výrobkuElektronické ovládanie chladničky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Oblasť použitiaObchodovanie so sklenými dverami
Obsah batérieNo
OsvedčenieCECQCEACENECNSFcURus
Označenie CEYes
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dokumentácia názov výrobkuERC21x, EKC 22x
Spare part (EF013237)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ regulátoraKomerčné chladenie
Typ výrobkuERC 211
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
V rozsahu WEEEYes
Width (EF000008)90

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom238 Gram
Hmotnosť bez obalu238 Gram
Objem0.48 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428899215
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm