Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronické ovládanie chladničky, ERC 112D

080G3273

Digitálne vstupy (DI) [ks]: 1, Napájacie napätie [V] AC: 100 - 240, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 27

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]4 pc
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]1 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]4 pc
Display colourBlue
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(a)7(c)-I
Formát baleniaPriemyselný balík
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL ERC 112D BLUE LED, GDM
Množstvo po formátoch balenia27 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]100 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuElektronické ovládanie chladničky
Oblasť použitiaObchodovanie so sklenými dverami
Obsah batérieNo
OsvedčenieCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Označenie CEYes
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ regulátoraKomerčné chladenie
Typ výrobkuERC 112D
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.138 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.013 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.416 Liter
EAN/UPC5702428974356