Elektronické ovládanie chladničky, ERC 211
080G3263
Digitálne vstupy (DI) [ks]: 0, Napájacie napätie [V] AC: 197 - 250, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 20
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Odporúčaná výmena: 080G3453
080G3263
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Analógové vstupy (AI) [ks] | 2 pc |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| Depth (EF000049) | 97 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitálne vstupy (DI) [ks] | 0 pc |
| Digitálne výstupy (DO) [ks] | 1 pc |
| Display colour | Red |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Height (EF000040) | 55 |
| Iná dokumentácia RoHS | EAEU RoHS |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Material Description | DEL KIT - ERC 211,RED LED,230V |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 250 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 197 V |
| Názov výrobku | Elektronické ovládanie chladničky |
| Oblasť použitia | Obchodovanie so sklenými dverami |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 25 |
| Osvedčenie | CECQCEACENECNSFcURus |
| Označenie CE | Yes |
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Regulátory teploty |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ERC21x, EKC 22x |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ regulátora | Komerčné chladenie |
| Typ výrobku | ERC 211 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Width (EF000008) | 90 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.23 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.164 Kilogram |
| Objem | 0.48 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428911122 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |