Danfoss logo
NTC sensor

Snímač teploty, ETN, 6 m

080G2039

Funkcia: Snímač skrinky, Dĺžka kábla [palce]: 239.22

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Bluetooth (EF007699)FALSE
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]6.000 m
Dĺžka kábla [palce]239.22 in
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formát baleniaPriemyselný balík
FunkciaSnímač skrinky
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Konektor koncoviekOkrajový konektor RAST2.5
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
LoRa technology (EF014217)FALSE
Material DescriptionDEL NTC Temperature sensor S3 6000mm
Množstvo po formátoch balenia60 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuSnímač teploty
NFC (Near Field Communication) (EF012361)FALSE
Počet svoriek [ks]3 pc
Použité pre produktERCETC
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaSnímače
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Supporting protocol for BACnet (EF011944)FALSE
Supporting protocol for KNX (EF003055)FALSE
Supporting protocol for Modbus (EF003057)FALSE
Supporting protocol for MP (multi point) (EF013386)FALSE
Typ výrobkuETN
Type of display (EF008244)Other
Wireless (EF000046)FALSE
With mounting material (EF006009)TRUE

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.219 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.17 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.875 Liter
EAN/UPC5702428492836