Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Programovateľný ovládač, 8 relé, MCX08M

080G0292

Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 110 - 230, Typ komunikácie: CANBUS; MODBUS, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 24

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.001
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.001
Analógové vstupy (AI) [ks]8 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]4 pc
BzučiakÁNO
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informácieD.O. 5 a 6 používa pevný stavRelais
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitálne vstupy (DI) [ks]8 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]8 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
FunkciaProgramovateľný ovládač
Hodiny reálneho časuÁNO
Klasifikácia IP krytiaIP40
Kódové č. súpravy konektora080G0180
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]110 V
Názov výrobkuProgramovateľný ovládač, 8 relé
Obsah batérieYes
OsvedčenieCEGOST R
Označenie CEYes
Počet batérií1
Príkon [W]10.0 W
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovateľné regulátory
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ alebo názov batérieLithium coin cell (CR1620)
Typ komunikácieCANBUSMODBUS
Typ výrobkuMCX08M
V rozsahu WEEEYes
Zahrnutá súprava konektoraNie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.416 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.415 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620