Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

Regulátor kapacity, AK-PC 551

080G0283

Funkcia: 2 kondenzátor sania a bežný kondenzátor, Digitálne vstupy (DI) [ks]: 8, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: MODBUS, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 12

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.001
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.001
Analógové vstupy (AI) [ks]8 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]2 pc
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informácieRelé 5,6 typ v pevnej fáze
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitálne vstupy (DI) [ks]8 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]8 pc
Displej – možnosťVpredu Možnosť: MMIGRS2
Displej vpreduÁNO
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Funkcia2 kondenzátor sania a bežný kondenzátor
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Jazyk výrobkuChorvátčinaČeštinaDánčinaHolandčinaAngličtinaFrancúzštinaNemčinaMaďarčinaTaliančinaPoľštinaPortugalčinaRumunskoRuštinaSrbčinaŠpanielčinaTurečtina
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Material DescriptionAK-PC 551, Control 24V LCD�2SSR RS485 S.
Max. počet kompresorov8 pc
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie [V] DC24.00 V
Názov výrobkuRegulátor kapacity
Oblasť použitiaRegulácia výkonu
Obsah batérieYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
OsvedčenieCECMIMEACcURus
Označenie CEYes
Počet batérií1
Príkon [W]10.0 W
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulácia kompresora/kondenzátora
Regulácia kapacity ventilátoraKrok/Rýchlosť
Režim regulácie ventilátoraPI
Režim regulácie výkonuPI
Režimvýkonu kompresoraKrok/rýchlosť/PWM
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.2a449873-2656-48ab-8705-a67d762ee731
SCIP dokumentácia názov výrobkuAK-PC 551, Control 24V LCD2SSR RS485 S.
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ alebo názov batérieLithium coin cell (CR1620)
Typ komunikácieMODBUS
Typ regulácie kondenzátoraTlak/Teplota
Typ výrobkuAK-PC 551
Typové označenieAK-PC 551
Vlastnosti výrobkuBzučiakBezpečnosť kompresoraBezpečnosť teploty vypúšťaného plynuBezpečnosť ventilátoraTlak plavákového kondenzátoraFunkcia obnovenia teplaBezpečnosť vysokého tlakuzabudovaný LCD displejNúdzové vypínanie neprioritných obvodovBezpečnosť nízkeho tlakuNočná optimalizáciaOptimalizácia P0Hodiny reálneho časuBezpečnosť teploty nasávaných plynov
Vstup regulácie výkonuTlak/Teplota
ZariadenieVrátane konektorov

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom648 Gram
Hmotnosť bez obalu550 Gram
Objem2.867 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428843065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm