Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

Displej, ETP R1

077F8532

Funkcia: Displej 3 x 7 mm, Použité pre produkt: ETC1H, Std., Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 72

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Farba skla displejaŠedá
Formát baleniaPriemyselný balík
FunkciaDisplej 3 x 7 mm
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Konektor koncoviekOkrajový konektor RAST2.5
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL Display 3x7 Blue, Grey
Množstvo po formátoch balenia72 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuDisplej
OsvedčenieCEGOST AN30UL
Označenie CEYes
Počet svoriek [ks]3 pc
Použité pre produktETC1H, Std.
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuETP R1

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.061 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.047 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.328 Liter
EAN/UPC5702428407038