Displej, ETP R1
077F8529
Funkcia: Displej 3 x 7 mm, Použité pre produkt: ETC1H, Std., Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 72
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
077F8529
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Blue |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Farba skla displeja | Šedá |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | Displej 3 x 7 mm |
| Iná dokumentácia RoHS | EAEU RoHS |
| Konektor koncoviek | Okrajový konektor RAST2.5 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | DEL Display 3x7 Blue, Grey |
| Množstvo po formátoch balenia | 72 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Displej |
| Osvedčenie | CEGOST AN30UL |
| Označenie CE | Yes |
| Počet svoriek [ks] | 3 pc |
| Použité pre produkt | ETC1H, Std. |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | ETP R1 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.061 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.047 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.328 Liter |
| EAN/UPC | 5702428902359 |