Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

Displej, ETP R1

077F8524

Funkcia: Displej 3 x 7 mm, Použité pre produkt: ETC1H, Std., Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 72

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Farba skla displejaŠedá
Formát baleniaPriemyselný balík
FunkciaDisplej 3 x 7 mm
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Konektor koncoviekOkrajový konektor RAST2.5
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL - Display 3x7 Blue, Grey
Množstvo po formátoch balenia72 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuDisplej
OsvedčenieCEGOST AN30UL
Označenie CEYes
Počet svoriek [ks]3 pc
Použité pre produktETC1H, Std.
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuETP R1

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.063 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.047 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.328 Liter
EAN/UPC5702428902373