Danfoss logo
NTC sensor

Kábel, ETP

077F8514

Použité pre produkt: ETP R1; ETC 1H
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]3.000 m
Dĺžka kábla [palce]118.11 in
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
FunkciaKábel pre displej
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Konektor koncoviekOkrajový konektor RAST2.5
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionDEL Cable for remote display 3m
Špecifické vybavenie
Hodnota
Množstvo po formátoch balenia72 pc
Názov výrobkuKábel
Počet svoriek [ks]3 pc
Použité pre produktETC 1HETP R1
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuETP

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.145 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.144 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.328 Liter
EAN/UPC5702428414043