Danfoss logo
Pressure transmitter, Cable, G1/2

Tlakový snímač (vysielač), MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

060G1455

Elektrické pripojenie: Kábel, Typ tlakového pripojenia: G, Veľkosť tlakového pripojenia: 1/2, Kľúč špecifikácie: MBS 3000-2011-A3AB08-0

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
– spoločnýČierny
+ napájanieHnedý
Čas odozvy max. [ms]4 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]2.000 m
Dĺžka kábla [palce]79.00 in
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Elektrické pripojenieKábel
Formát baleniaMulti balenie
Identický produkt060G4145
Impulzový otrasNo
Iskrovo bezpečnýNie
Klasifikácia IP krytiaIP67
Kľúč špecifikácieMBS 3000-2011-A3AB08-0
Komentáre k elektrickému pripojeniuIzolovaný (tienený)
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Max]80 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°C] [Min]0 °C
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Max]176 °F
Kompenzovaný teplotný rozsah [°F] [Min]32 °F
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSensor MBS 3000-2011-A3AB08-0
Max. tlak preťaženia [bar]60.0 bar
Max. tlak preťaženia [psi]870 psi
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Napájacie napätie [V] DC [max.]32.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]9.00 V
Nast. nulového bodu a rozsahuNie
Názov výrobkuTlakový snímač (vysielač)
Nelinearita BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Nízka úroveň zacvakávania3.60
Obsah batérieNo
OsvedčenieATEXC UL US UL RecognizedCE
Označenie CEYes
Preplachovacia membránaNie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Presnosť, max. +/- FS [%]1.00 % RH
Presnosť, typicky +/- FS [%]0.5 % RH
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Referencia jednotky tlakuGauge (relative)
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]85 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-30 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-22 °F
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAKS/MBS
Štandardné tlakové pripojenieEN 837
Stredný rozsah teploty [°C] [max.]85 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max]185 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min]-40 °F
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Tlakové prip. zasúvacie/nasúvacieSamec
Tlakové pripojenie HEX [mm]27.0 mm
Tlakový rozsah [bar] [max.]10.00 bar
Tlakový rozsah [bar] [min.]0.00 bar
Tlakový rozsah [psi] [Max]145.00 psi
Tlakový rozsah [psi] [Min]0.00 psi
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ tlakového pripojeniaG
Typ výrobkuMBS 3000
V rozsahu WEEEYes
Veľkosť tlakového pripojenia1/2
Vysoká úroveň zacvakávania22.40
Výstupný signálCurrent
Výstupný signál [mA] [Max]20 mA
Výstupný signál [mA] [Min]4 mA

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.302 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.258 Kilogram
Objem1.281 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423121137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm